Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, manchon

Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, manchon
  • Remise sur volume
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BU-B-1/2X1/4
BU-B-1/2X1/8
BU-B-1/2X3/8
BU-B-1/4X1/8
BU-B-1X1/2
BU-B-1X1/4
BU-B-1X3/4
BU-B-1X3/8
BU-B-2X1
BU-B-2X1/2
BU-B-2X3/4
BU-B-2X3/8
BU-B-2X11/2
BU-B-2X11/4
BU-B-3/4X1/2
BU-B-3/4X1/4
BU-B-3/4X3/8
BU-B-3/8X1/4
BU-B-3/8X1/8
BU-B-3X1
BU-B-3X1/2
BU-B-3X2
BU-B-3X3/4
BU-B-3X11/2
BU-B-3X11/4
BU-B-3X21/2
BU-B-4X1
BU-B-4X1/2
BU-B-4X2
BU-B-4X3
BU-B-4X3/4
BU-B-4X11/2
BU-B-4X11/4
BU-B-4X21/2
BU-B-5X2
BU-B-5X3
BU-B-5X4
BU-B-5X11/2
BU-B-5X21/2
BU-B-6X2
BU-B-6X3
BU-B-6X4
BU-B-6X5
BU-B-6X21/2
BU-B-11/2X1
BU-B-11/2X1/2
BU-B-11/2X1/4
BU-B-11/2X3/4
BU-B-11/2X3/8
BU-B-11/2X11/4
BU-B-11/4X1
BU-B-11/4X1/2
BU-B-11/4X3/4
BU-B-21/2X1
BU-B-21/2X1/2
BU-B-21/2X2
BU-B-21/2X3/4
BU-B-21/2X11/2
BU-B-21/2X11/4
BU-W-1/2X1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Traitement de surface

4.60 €

1 Disponible 9 jours 1/4B (8A)1/2B (15A)NA

4.07 €

1 9 jours 1/8B (6A)1/2B (15A)NA

5.34 €

1 Disponible 9 jours 3/8B (10A)1/2B (15A)NA

4.97 €

1 Disponible 9 jours 1/8B (6A)1/4B (8A)NA

5.15 €

1 9 jours 1/2B (15A)1B (25A)NA

5.92 €

1 9 jours 1/4B (8A)1B (25A)NA

5.09 €

1 9 jours 3/4B (20A)1B (25A)NA

5.38 €

1 9 jours 3/8B (10A)1B (25A)NA

16.71 €

1 9 jours 1B (25A)2B (50A)NA

19.01 €

1 9 jours 1/2B (15A)2B (50A)NA

15.61 €

1 9 jours 3/4B (20A)2B (50A)NA

15.61 €

1 9 jours 3/8B (10A)2B (50A)NA

15.65 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)2B (50A)NA

14.91 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)2B (50A)NA

3.79 €

1 9 jours 1/2B (15A)3/4B (20A)NA

4.37 €

1 9 jours 1/4B (8A)3/4B (20A)NA

4.79 €

1 Disponible 9 jours 3/8B (10A)3/4B (20A)NA

4.37 €

1 Disponible 9 jours 1/4B (8A)3/8B (10A)NA

4.62 €

1 9 jours 1/8B (6A)3/8B (10A)NA

40.68 €

1 9 jours 1B (25A)3B (80A)NA

37.98 €

1 9 jours 1/2B (15A)3B (80A)NA

32.35 €

1 9 jours 2B (50A)3B (80A)NA

37.98 €

1 9 jours 3/4B (20A)3B (80A)NA

37.98 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)3B (80A)NA

37.98 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)3B (80A)NA

32.35 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)3B (80A)NA

68.29 €

1 9 jours 1B (25A)4B (100A)NA

68.29 €

1 9 jours 1/2B (15A)4B (100A)NA

68.29 €

1 9 jours 2B (50A)4B (100A)NA

60.06 €

1 9 jours 3B (80A)4B (100A)NA

68.29 €

1 9 jours 3/4B (20A)4B (100A)NA

68.29 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)4B (100A)NA

68.29 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)4B (100A)NA

60.06 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)4B (100A)NA

137.56 €

1 9 jours 2B (50A)5B (125A)NA

119.24 €

1 9 jours 3B (80A)5B (125A)NA

119.24 €

1 9 jours 4B (100A)5B (125A)NA

137.56 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)5B (125A)NA

137.56 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)5B (125A)NA

182.04 €

1 9 jours 2B (50A)6B (150A)NA

182.04 €

1 9 jours 3B (80A)6B (150A)NA

159.54 €

1 9 jours 4B (100A)6B (150A)NA

159.54 €

1 9 jours 5B (125A)6B (150A)NA

182.04 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)6B (150A)NA

9.96 €

1 9 jours 1B (25A)1 1/2B (40A)NA

13.89 €

1 9 jours 1/2B (15A)1 1/2B (40A)NA

42.47 €

1 9 jours 1/4B (8A)1 1/2B (40A)NA

12.21 €

1 9 jours 3/4B (20A)1 1/2B (40A)NA

12.96 €

1 9 jours 3/8B (10A)1 1/2B (40A)NA

9.96 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)NA

8.32 €

1 9 jours 1B (25A)1 1/4B (32A)NA

10.18 €

1 9 jours 1/2B (15A)1 1/4B (32A)NA

8.90 €

1 9 jours 3/4B (20A)1 1/4B (32A)NA

25.23 €

1 9 jours 1B (25A)2 1/2B (65A)NA

25.23 €

1 9 jours 1/2B (15A)2 1/2B (65A)NA

23.71 €

1 9 jours 2B (50A)2 1/2B (65A)NA

25.23 €

1 9 jours 3/4B (20A)2 1/2B (65A)NA

23.71 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)NA

25.23 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)2 1/2B (65A)NA

2.89 €

1 9 jours 1/4B (8A)1/2B (15A)Zingage

Loading...

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Manchon
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0 Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.5

Assistance technique