Raccord de tuyau en fonte malléable fileté à vis revêtue d'agent d'étanchéité, raccord PS, douille de réduction (avec collier)

Raccord de tuyau en fonte malléable fileté à vis revêtue d'agent d'étanchéité, raccord PS, douille de réduction (avec collier)
[Features]
·, Excellent sealing performance.
·, Excellent installability.
· Large selection of different varieties and sizes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS-BRS-4X3/4
PS-BRS-5X11/2
PS-BRS-6X4
PS-BRS-21/2X2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

119.27 €

1 16 jours 3/4B (20A)4B (100A)

167.20 €

1 16 jours 1 1/2B (40A)5B (125A)

198.58 €

1 16 jours 4B (100A)6B (150A)

41.50 €

1 16 jours 2B (50A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface Zingage
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0
Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.5

Assistance technique