Raccords pour tuyaux en acier, embout de tuyau

Raccords pour tuyaux en acier, embout de tuyau
[Features]
• Excellent workability.
• The materials are of high quality.
• Correct screw processing.
• Abundant variety.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PNI-W-3/4-65
PNI-W-3/4-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)

6.65 €

1 16 jours 65

10.70 €

1 16 jours 125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embout double (long)
Matériau Acier Filetage nominal M1 3/4B (20A) Type à filetage de connexion M1 R
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique