Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J-535 |
J-536 |
J-537 |
J-538 |
J-539 |
J-540 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Nom du produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 1 | 7 jours | 34 | 18 | Loquet magnétique PC S blanc | ||
1.46 € | 1 | 7 jours | 34 | 19 | Loquet magnétique PC M blanc | ||
1.79 € | 1 | 7 jours | 58 | 20 | Loquet magnétique PC L blanc | ||
1.29 € | 1 | 7 jours | 34 | 18 | Loquet magnétique PC S marron | ||
1.49 € | 1 | 7 jours | 34 | 19 | Loquet magnétique PC M marron | ||
1.79 € | 1 | 7 jours | 58 | 20 | Loquet magnétique PC L marron |
Loading...
Type | Type d'aimant | Catégorie de type d'aimant | Forme ronde | Force de retenue(N) | - |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Imposition | Diam. du trou de montage D(mm) | - | Surface de montage carré de l'aimant | B |
Plaque de retenue | Disponible | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Plastique |
Traitement de surface du corps principal | NA | Matériau de la surface de la plaque d'attraction | Acier | Traitement de la surface de la plaque d'attraction | NA |
Matériau de l'aimant | Ferrite | Traitement de surface de l'aimant | NA |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles