Loquet de poussée

Loquet de poussée
  • Remise sur volume
[Product Information]
· Type: magnet type (with push function)
· Magnet type: square
· Width (mm): 18
· Mounting method: imposition
· Mounting hole diameter D (mm): 3
· Magnet square mounting surface: B
· Adsorption plate: yes
· Use environment: standard
· Body material: plastic
· Body surface treatment: none
· Adsorption plate surface material: steel
· Adsorption plate surface treatment: none
· Magnet material: ferrite
· Magnet surface treatment: none

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JY-556
JY-557
JY-558
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Nom du produit

5.38 €

1 Disponible 8 jours 38Loqueteau à pression (petit) S

6.04 €

1 Disponible 7 jours 50Loqueteau à pression (grand) S

9.94 €

1 Disponible 7 jours 70Loqueteau à pression (petit) W

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant (avec fonction de poussée) Catégorie de type d'aimant Rectangulaire Force de retenue(N) -
Largeur(mm) 18 Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 3
Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de retenue Disponible Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Plastique Traitement de surface du corps principal NA Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier
Traitement de la surface de la plaque d'attraction NA Matériau de l'aimant Ferrite Traitement de surface de l'aimant NA

Assistance technique