Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GH-201-BS
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage (MAX)(N) | 900 | Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | 1/4 | Matériel de vis de serrage | Acier + NBR | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 500 à 2279 |
Type à embout à boulon | Boulon NBR avec caoutchouc | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Non réglable (fixe) |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras robuste (base à bride) GH-201-BS, le numéro d'article est le suivant: GH-201-BS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-201-BS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles