Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras en forme de U (base à bride) GH-20820

Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras en forme de U (base à bride) GH-20820
Horizontal toggle clamp. Maximum clamping pressure: 1000N. Convenient flange base for mounting. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-20820

Référence pièce
GH-20820
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.53 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (MAX)(N) 1000 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage 5/16 Matériel de vis de serrage Acier + NBR Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 500 à 2279
Type à embout à boulon Boulon NBR avec caoutchouc Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras en forme de U (base à bride) GH-20820, le numéro d'article est le suivant: GH-20820.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-20820.

Assistance technique