Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras à fente d'extrémité (base à bride) GH-25382

Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras à fente d'extrémité (base à bride) GH-25382
  • En promotion
  • Remise sur volume
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-25382

Référence pièce
GH-25382
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.28 €

7.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (MAX)(N) 2800 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage M8 Matériel de vis de serrage EN 1.0038 équiv. Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 2280 à 2999
Type à embout à boulon Boulon en acier Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras à fente d'extrémité (base à bride) GH-25382, le numéro d'article est le suivant: GH-25382.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-25382.

Assistance technique