Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras en forme de U (base droite) GH-22010

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-22010

Référence pièce
GH-22010
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?

4.33 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage (MAX)(N) 227 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage N° 8 Matériel de vis de serrage NYLON66 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269
Type à embout à boulon Boulon en nylon Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras en forme de U (base droite) GH-22010, le numéro d'article est le suivant: GH-22010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-22010.

Assistance technique