Dispositif de serrage à genouillère à barre fixe, horizontal, avec base à bride, GH-201-AR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-201-AR

Référence pièce
GH-201-AR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.94 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Moitié droite de la base à bride Force de serrage (MAX)(N) 270 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage N° 8 Matériel de vis de serrage NYLON66 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 270 à 499
Type à embout à boulon Boulon en nylon Réglage de la position de l'embout à boulon1 Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère à barre fixe, horizontal, avec base à bride, GH-201-AR, le numéro d'article est le suivant: GH-201-AR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-201-AR.

Assistance technique