Référence fabricant: GH-102-B
Marque: GOODHANDCLAMP
Prix: 7.27 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GH-102-B
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage (MAX)(N) | 1000 | Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | 1/4 | Matériel de vis de serrage | Acier + NBR | Catégorie | Corps principal |
Force de serrage (plage)(N)(N) | 500 à 1049 | Type à embout à boulon | Boulon NBR avec caoutchouc | Réglage de la position de l'embout à boulon | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras en forme de U (base à bride) GH-102-B, le numéro d'article est le suivant: GH-102-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-102-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles