Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras robuste (base à bride) GH-10249

Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras robuste (base à bride) GH-10249
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-10249

Référence pièce
GH-10249
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.89 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (MAX)(N) 4500 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage 1/2 Matériel de vis de serrage EN 1.0038 équiv. Catégorie Corps principal
Force de serrage (plage)(N)(N) 2260– Type à embout à boulon Boulon en acier Réglage de la position de l'embout à boulon Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras robuste (base à bride) GH-10249, le numéro d'article est le suivant: GH-10249.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-10249.

Assistance technique