Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GH-43150
Type | Type à tension | Force de serrage(N) | 3000 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 2000 à 3099 |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Type à verrou - Base à bride, crochet en forme de J, GH-43150, le numéro d'article est le suivant: GH-43150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-43150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles