Dispositif de serrage à genouillère de type à verrou avec base à bride / crochet en J, GH-43810

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-43810

Référence pièce
GH-43810
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.49 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à tension Force de serrage(N) 4500 Méthode de fixation Base de la bride
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 3100–

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère de type à verrou avec base à bride / crochet en J, GH-43810, le numéro d'article est le suivant: GH-43810.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-43810.

Assistance technique