• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Dispositif de serrage à genouillère - Pousser-tirer - Base à bride, course 30mm, poignée droite, GH-36020M

Dispositif de serrage à genouillère - Pousser-tirer - Base à bride, course 30mm, poignée droite, GH-36020M

Push-pull type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 1700 N. With a flanged base for easy mounting. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. Supplying OEM products for various manufacturers, and with sites in Europe and North America, they have expanded their sales and gained an excellent reputation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-36020M

Référence pièce
GH-36020M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

11.05 €

Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée latérale Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 1400~1999
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M8
Matériel de vis de serrage EN 1.0038 équiv. Force de serrage(N) 1600 Type à embout à boulon Boulon en acier

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Pousser-tirer - Base à bride, course 30mm, poignée droite, GH-36020M, le numéro d'article est le suivant: GH-36020M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-36020M.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique