Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GH-36330M
Type | Poussée latérale | Force de serrage(N) | 11360 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M10 |
Matériel de vis de serrage | EN 1.0038 équiv. | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 3100– | Type à embout à boulon | Boulon en acier |
Vous vous trouvez sur la page de Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / base de bride / boulon de pression taille M10 / force de serrage 11.360 N, le numéro d'article est le suivant: GH-36330M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-36330M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles