Dispositif de serrage à genouillère - Pousser-tirer - Base extrudée, course 50mm, poignée droite, GH-31200PR

Dispositif de serrage à genouillère - Pousser-tirer - Base extrudée, course 50mm, poignée droite, GH-31200PR
Push-pull type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 12000 N. Integrated with an extruded base. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. Supplying OEM products for various manufacturers, and with sites in Europe and North America, they have expanded their sales and gained an excellent reputation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-31200PR

Référence pièce
GH-31200PR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

445.71 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée latérale Force de serrage(N) 12000 Méthode de fixation Base extrudée
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M10
Matériel de vis de serrage EN 1.0038 équiv. Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 3100– Type à embout à boulon Boulon en acier

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Pousser-tirer - Base extrudée, course 50mm, poignée droite, GH-31200PR, le numéro d'article est le suivant: GH-31200PR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-31200PR.

Assistance technique