Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras en forme de U (base à bride) GH-12050-U / GH-12050-USS

Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras en forme de U (base à bride) GH-12050-U / GH-12050-USS
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GH-12050-U
GH-12050-USS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Matériel de vis de serrage Type à embout à boulon

11.19 €

1 5 jours [Acier] EN 1.0038 équiv.[Acier + tampon en caoutchouc] Acier + NBR[Boulon avec caoutchouc] Boulon NBR avec caoutchouc

24.40 €

1 5 jours Acier inoxydableAcier inoxydableBoulon en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (MAX)(N) 910 Taille de vis de serrage 1/4
Catégorie Corps principal Force de serrage (plage)(N)(N) 500 à 1049 Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Assistance technique