Dispositif de serrage à genouillère - Type à verrou - Base à bride, crochet en forme de J, GH-431M / GH-431-SS

Dispositif de serrage à genouillère - Type à verrou - Base à bride, crochet en forme de J, GH-431M / GH-431-SS
Latch type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 3180 N. Iron or stainless steel may be selected for the main body material. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. Supplying OEM products for various manufacturers, and with sites in Europe and North America, they have expanded their sales and gained an excellent reputation.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GH-431-SS
GH-431M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps

32.01 €

1 5 jours Acier inoxydable

26.47 €

1 5 jours EN 1.0038 équiv.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à tension Force de serrage(N) 3180 Méthode de fixation Base de la bride
Vis de collier NA Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 3100–

Assistance technique