Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / socle à bride / boulon de pression taille M6 / force de serrage 910 N

Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / socle à bride / boulon de pression taille M6 / force de serrage 910 N
  • En promotion
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GH-36202-MSS
GH-36202M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Matériel de vis de serrage Type à embout à boulon

95.93 €

33.58 €

1 Jour même

Stock

Acier inoxydableAcier inoxydableBoulon en acier inoxydable

13.59 €

1 5 jours EN 1.0038 équiv.[Acier] EN 1.0038 équiv.Boulon en acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée latérale Force de serrage(N) 910 Méthode de fixation Base de la bride
Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M6 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399

Assistance technique