Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GH-12050-SM
Méthode de fixation | Base à bride latérale | Force de serrage (MAX)(N) | 910 | Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | 1/4 | Matériel de vis de serrage | Acier + NBR | Catégorie | Corps principal |
Force de serrage (plage)(N)(N) | 500 à 1049 | Type à embout à boulon | Boulon NBR avec caoutchouc | Réglage de la position de l'embout à boulon | Non réglable (fixe) |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras avec axe principal fixe (base à surface latérale à bride) GH-12050-SM, le numéro d'article est le suivant: GH-12050-SM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-12050-SM.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles