Dispositif de serrage à genouillère à bras en forme de U, horizontal, avec base à bride à montage latérale, poignée en T GH-13007-SM (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-13007-SM

Référence pièce
GH-13007-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.14 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base à bride latérale Force de serrage (MAX)(N) 1500 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage 5/16 Matériel de vis de serrage Acier + NBR Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 500 à 2279
Type à embout à boulon Boulon NBR avec caoutchouc Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère à bras en forme de U, horizontal, avec base à bride à montage latérale, poignée en T GH-13007-SM, le numéro d'article est le suivant: GH-13007-SM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-13007-SM.

Assistance technique