Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GH-21502-B |
GH-21502-BSS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | 5 jours | ||
28.82 € | 1 | 5 jours |
Loading...
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage (MAX)(N) | 1500 | Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M6 | Matériel de vis de serrage | Acier + NBR (amovible) | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 500 à 2279 |
Type à embout à boulon | Boulon (amovible) NBR avec caoutchouc | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Réglage de la glissière |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles