Dispositif de serrage à genouillère - Type à action de poussée-traction - Base à bride, course 32mm, bras droit GH-305-CM

Dispositif de serrage à genouillère - Type à action de poussée-traction - Base à bride, course 32mm, bras droit GH-305-CM
A push-pull action type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 2270N. Comes with a flanged base for simple mounting. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as offering OEM for various manufacturers, they also have manufacturing bases in Europe and North America. Their increased sales have allowed them to offer even greater value to customers.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-305-CM

Référence pièce
GH-305-CM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.16 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée latérale Force de serrage(N) 2270 Méthode de fixation Base de la bride
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M8
Matériel de vis de serrage EN 1.0038 équiv. Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 2000 à 3099 Type à embout à boulon Boulon en acier

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Type à action de poussée-traction - Base à bride, course 32mm, bras droit GH-305-CM, le numéro d'article est le suivant: GH-305-CM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-305-CM.

Assistance technique