Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GH-13005 |
GH-13005-SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | |
---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.0038 équiv. | |
10.61 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable |
Loading...
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage (MAX)(N) | 680 | Taille de vis de serrage | N° 10 |
---|---|---|---|---|---|
Matériel de vis de serrage | Acier + NBR | Catégorie | Corps principal | Force de serrage (plage)(N)(N) | 500 à 1049 |
Type à embout à boulon | Boulon NBR avec caoutchouc | Réglage de la position de l'embout à boulon | Réglage de la glissière |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles