Fixation de tuyau suspendu, bande suspendue type à charnière avec BN

Fixation de tuyau suspendu, bande suspendue type à charnière avec BN
  • Remise sur volume
[Features]
· The tongue handle (P27) was removed from the N-010103 hinged suspending band with handle tongue to produce this product.
· 200A or higher are made of flat steel without ribbing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-010102-50A

Référence pièce
N-010102-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.54 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Le diamètre extérieur du tube de l'application principale(mm) 60 à moins de 70 Matériau Acier
Type de tuyau applicable Tuyau en acier Traitement de surface Zingage Diamètre nominal du tuyau 50A
Diamètre compatible des tuyaux (A)(mm) 60.5 Spécifications Emballé dans un sac

Vous vous trouvez sur la page de Fixation de tuyau suspendu, bande suspendue type à charnière avec BN, le numéro d'article est le suivant: N-010102-50A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-010102-50A.

Assistance technique