Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N-010194-13A |
N-010194-16A |
N-010194-20A |
N-010194-25A |
N-010194-30A |
N-010194-40A |
N-010194-50A |
N-010194-65A |
N-010194-80A |
N-010194-100A |
N-010194-125A |
N-010194-150A |
N-010194-200A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Le diamètre extérieur du tube de l'application principale (mm) | Diamètre nominal du tuyau | Diamètre compatible des tuyaux (A) (mm) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | 10 jours | 10 – moins de 20 | 13A | 18 | Emballé dans un sac | ||
2.21 € | 1 | 10 jours | 20 à moins de 30 | 16A | 22 | Emballé dans un sac | ||
2.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 à moins de 30 | 20A | 26 | Emballé dans un sac | |
2.93 € | 1 | 10 jours | 30 à moins de 40 | 25A | 32 | Emballé dans un sac | ||
3.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 30 à moins de 40 | 30A | 38 | Emballé dans un sac | |
4.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 40 à moins de 50 | 40A | 48 | Emballé dans un sac | |
2.43 € | 1 | 8 jours | 60 à moins de 70 | 50A | 60 | Emballé dans un sac | ||
3.64 € | 1 | 8 jours | 70 à moins de 80 | 65A | 76 | - | ||
4.50 € | 1 | 8 jours | 80 à moins de 90 | 80A | 89 | - | ||
7.00 € | 1 | 8 jours | 100 à moins de 200 | 100A | 114 | - | ||
10.19 € | 1 | 10 jours | 100 à moins de 200 | 125A | 140 | - | ||
18.94 € | 1 | 10 jours | 100 à moins de 200 | 150A | 165 | - | ||
26.42 € | 1 | 11 jours | 200 à moins de 300 | 200A | 216 | - |
Loading...
Type | Bande de suspension | Matériau | Acier | Type de tuyau applicable | Tuyaux doubles résistants au feu |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Zingage |
Configurer
Propriétés de base
Le diamètre extérieur du tube de l'application principale(mm)
Diamètre nominal du tuyau
Diamètre compatible des tuyaux (A)(mm)
Spécifications
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles