Raccord pour tuyauterie verticale / patte de montage avec bande de montage en acier inoxydable BN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010212-25A
N-010212-32A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

10.21 €

1 8 jours 30 – moins de 4025A34.0

10.77 €

1 8 jours 40 – moins de 5032A42.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyau en acier inoxydable
Traitement de surface NA

Assistance technique