Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale VP en acier inoxydable avec BN

Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale VP en acier inoxydable avec BN
  • Remise sur volume
[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
· Hard vinyl chloride pipe (VP) for hanging band. 200A or higher are made of flat plate without ribbing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010260-13A
N-010260-16A
N-010260-20A
N-010260-25A
N-010260-30A
N-010260-40A
N-010260-50A
N-010260-65A
N-010260-80A
N-010260-100A
N-010260-125A
N-010260-150A
N-010260-200A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

3.70 €

1 Disponible 10 jours 10 – moins de 2013A18

3.80 €

1 Disponible 10 jours 20 – moins de 3016A22

3.73 €

1 Disponible 10 jours 20 – moins de 3020A26

3.83 €

1 Disponible 8 jours 30 – moins de 4025A32

4.50 €

1 Disponible 6 jours 30 – moins de 4030A38

4.96 €

1 Disponible 10 jours 40 – moins de 5040A48

5.37 €

1 Disponible 10 jours 60 – moins de 7050A60

16.00 €

1 10 jours 70 – moins de 8065A76

16.48 €

1 10 jours 80 – moins de 9080A89

24.77 €

1 10 jours 100 – moins de 200100A114

36.49 €

1 10 jours 100 – moins de 200125A140

39.50 €

1 10 jours 100 – moins de 200150A165

46.09 €

1 11 jours 200 – moins de 300200A216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyau en chlorure de vinyle
Traitement de surface NA

Assistance technique