Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale SU trempée avec BN

Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale SU trempée avec BN
  • Remise sur volume
[Features]
· Standing band with excellent resistivity and a soft PVC coating.
· Can be used for piping up to ambient temperature of 60°C.
· Coating thickness is not included in the t dimension.
· The hinged standing band (steel) is used for 125 A or higher applications.
· Standing band for stainless steel pipe (SU).
· Band main body: SUS 430; bolts, nuts, tongue, and buckle are made of steel, but a total stainless steel design can be prepared.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-010292-13SU

Référence pièce
N-010292-13SU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.39 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale D.E. du tuyau applicable principal(mm) 10 – moins de 20 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)
Type de tuyau applicable Tuyau en acier inoxydable Traitement de surface NA Diamètre nominal du tuyau 13SU
Diamètre compatible des tuyaux (A)(mm) 15.88

Vous vous trouvez sur la page de Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale SU trempée avec BN, le numéro d'article est le suivant: N-010292-13SU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-010292-13SU.

Assistance technique