Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale antivibration avec BN

Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale antivibration avec BN
[Features]
· A vibration-proof standing band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 10 mm thick synthetic rubber, compliant with public works standards, is attached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-010298-32A

Référence pièce
N-010298-32A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.46 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale D.E. du tuyau applicable principal(mm) 40 – moins de 50 Matériau Acier
Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu Traitement de surface Zingage Diamètre nominal du tuyau 32A
Diamètre compatible des tuyaux (A)(mm) 42.7

Vous vous trouvez sur la page de Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale antivibration avec BN, le numéro d'article est le suivant: N-010298-32A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-010298-32A.

Assistance technique