Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N-010720-40AX120H |
N-010720-40AX150H |
N-010720-50AX120H |
N-010720-50AX150H |
N-010720-65AX120H |
N-010720-65AX150H |
N-010720-80AX120H |
N-010720-80AX150H |
N-010720-100AX120H |
N-010720-100AX150H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Le diamètre extérieur du tube de l'application principale (mm) | Diamètre nominal du tuyau | Diamètre compatible des tuyaux (mm) | Hauteur H (mm) | Plage des niveaux (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 40 à moins de 50 | 40A | 48.6 | 120 | 30~110 | |
15.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 40 à moins de 50 | 40A | 48.6 | 150 | 30~140 | |
15.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 à moins de 70 | 50A | 60.5 | 120 | 35~110 | |
10.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 à moins de 70 | 50A | 60.5 | 150 | 35~140 | |
15.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 70 à moins de 80 | 65A | 76.3 | 120 | 45~110 | |
11.02 € 6.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 70 à moins de 80 | 65A | 76.3 | 150 | 45~140 | |
16.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 80 à moins de 90 | 80A | 89.1 | 120 | 50~110 | |
16.67 € | 1 | 10 jours | 80 à moins de 90 | 80A | 89.1 | 150 | 50~140 | ||
19.17 € | 1 | 10 jours | 100 à moins de 200 | 100A | 114.3 | 120 | 60~110 | ||
19.61 € | 1 | 10 jours | 100 à moins de 200 | 100A | 114.3 | 150 | 60~140 |
Loading...
Type | Collier de plancher | Matériau | Acier | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier / Tuyau en PVC |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Zingage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Le diamètre extérieur du tube de l'application principale(mm)
Diamètre nominal du tuyau
Diamètre compatible des tuyaux(mm)
Hauteur H(mm)
Plage des niveaux(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles