Boulon en U

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-070442-W1/2X125A
N-070442-W1/2X150A
N-070442-W1/2X200A
N-070442-W3/8X40A
N-070442-W3/8X50A
N-070442-W3/8X65A
N-070442-W3/8X80A
N-070442-W3/8X100A
N-070442-W5/16X15A
N-070442-W5/16X20A
N-070442-W5/16X25A
N-070442-W5/16X32A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)
Taille de vis

5.26 €

1 10 jours 100 – moins de 200125A139.8W1/2

5.71 €

1 11 jours 100 – moins de 200150A165.2W1/2

14.43 €

1 11 jours 200 – moins de 300200A216.3W1/2

2.04 €

1 Disponible 10 jours 40 – moins de 5040A48.6W3/8

2.13 €

1 Disponible 10 jours 60 – moins de 7050A60.5W3/8

2.24 €

1 Disponible 10 jours 70 – moins de 8065A76.3W3/8

1.85 €

0.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

80 – moins de 9080A89.1W3/8

2.85 €

1 Disponible 10 jours 100 – moins de 200100A114.3W3/8

1.46 €

1 Disponible 10 jours 20 – moins de 3015A21.7W5/16

1.46 €

1 Disponible 10 jours 20 – moins de 3020A27.2W5/16

1.56 €

1 Disponible 10 jours 30 – moins de 4025A34W5/16

1.65 €

1 Disponible 10 jours 40 – moins de 5032A42.7W5/16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulons métalliques en U Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu
Traitement de surface Zingage

Assistance technique