• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Channel-Kun, support de tuyau (NC, galvanisation par trempage à chaud)

Channel-Kun, support de tuyau (NC, galvanisation par trempage à chaud)

Détails du produit:

Référence fabricant: NC-300

Marque: NICHIEI INTEC

Prix: 32.77

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NC-300

Référence pièce
NC-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.77 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Chromé brillant Longueur(mm) 300
Dimension H(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Channel-Kun, support de tuyau (NC, galvanisation par trempage à chaud), le numéro d'article est le suivant: NC-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NC-300.

Assistance technique