Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BP4SWA |
BP5MWA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme du corps principal | Course (mm) | Diamètre extérieur cylindrique (mm) | Filetage nominal (M) | Durée de vie mécanique (x 10K fois) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type cylindrique | 0.8 | 4 | - | 100 | |
60.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type de boulon | 1 | - | M5×0.5 | 300 |
Loading...
Type | Type à plongeur à billes avec extrémité sphérique | Forme d'embout | Contact à bille | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Carbure | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Point de fonctionnement(mm) | 0.3 |
Force de contact, sens de poussée(N) | 1 | Diamètre de l'embout | SØ3 | Structure de protection | IP40 |
LED | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme du corps principal
Course(mm)
Diamètre extérieur cylindrique(mm)
Filetage nominal (M)
Durée de vie mécanique(x 10K fois)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles