Charnières longue / coniques / épaisseur 0.6mm / roulée / acier inoxydable / brillant / 0001747x / HILOGIK

Charnières longue / coniques / épaisseur 0.6mm / roulée / acier inoxydable / brillant / 0001747x / HILOGIK
[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Long hinge
· Usage environment: Standard
· Body material: SUS304
· Width (mm): 30
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Plate thickness (mm): 0.6
· Quantity: 1 pcs
· Thickness: 1.3 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00017471
00017473
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)

4.69 €

1 Jour même

Stock

210

5.77 €

1 Jour même

Stock

300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Largeur(mm) 30 Fonction supplémentaire NA
Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Chanfreinages Épaisseur de la plaque(mm) 0.6
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce Spécifications Épaisseur : 1.3mm

Assistance technique