Million Guide série GNZF

Million Guide série GNZF
A new dimension high precision linear motion with the unique isolated multi-surface roller system.· The needle roller guide achieves even greater accuracy, for high precision linearity "from ball to needle" by using a needle roller in the configuration. [Main applications] Mounting devices, FA guides, mold guide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GNZF25-100-R60-FS
GNZF25-190-R60-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du montant
(mm)

496.43 €

1 34 jours 100

509.99 €

1 34 jours 190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de l'arbre(mm) 25 Matériau EN 1.2510 équiv. Longueur des ressorts(mm) 60
Butée de fixation Type long

Assistance technique