Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCFC202 |
UCFC203 |
UCFC204 |
UCFC205 |
UCFC206 |
UCFC207 |
UCFC208 |
UCFC209 |
UCFC210 |
UCFC211 |
UCFC212 |
UCFC213 |
UCFC214 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur de la bride L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 100 | ||
14.89 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 100 | ||
12.90 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 100 | ||
12.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 115 | ||
15.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 125 | ||
19.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 35 | 135 | ||
26.36 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 145 | ||
29.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 45 | 160 | ||
33.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 165 | ||
50.40 € | 1 | 11 jours | 10 | 55 | 185 | ||
64.35 € | 1 | 11 jours | 10 | 60 | 195 | ||
85.70 € | 1 | 11 jours | 10 | 65 | 205 | ||
98.55 € | 1 | 11 jours | 10 | 70 | 215 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Forme de bride ronde | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Vis de serrage à alésage cylindrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements | Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur de la bride L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles