Inscription
Configurer
  • D.E. nominal de l'arbre de vis(φ)
  • Pas nominal de l'arbre de vis
  • Longueur totale L(mm)
      [100-1000/1mm unités]
    • Matériau de l'écrou
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 8 jours ouvrables
      • Dans les 9 jours ouvrables
      • Dans les 13 jours ouvrables
      • Dans les 17 jours ouvrables

    Vis de glissière séries P / M / S-MSS

    Vis de glissière séries P / M / S-MSS

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 6 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Forme du bout d'arbre

    D.E. nominal de l'arbre de vis

    (φ)

    Pas nominal de l'arbre de vis

    Longueur totale L

    (mm)

    Matériau de l'écrou

    RoHS?Quantité minimale de commande
    Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)
    4 ~ 15
    01 ~ 20
    100 ~ 1000
    POM
    10
    1 pièces
    Composant d'écrou
    4 ~ 15
    01 ~ 20
    -
    POM
    10
    1 pièces
    Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)
    4 ~ 12
    01 ~ 20
    100 ~ 1000
    PPS
    10
    1 pièces
    Composant d'écrou
    4 ~ 12
    01 ~ 20
    -
    PPS
    10
    1 pièces
    Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)
    6 ~ 15
    01 ~ 20
    100 ~ 1000
    BC-6
    10
    1 pièces
    Composant d'écrou
    6 ~ 15
    01 ~ 20
    -
    BC-6
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    -
    ( - )
    9 jours ouvrables
    -
    ( - )
    8 jours ouvrables
    -
    ( - )
    13 jours ouvrables
    -
    ( - )
    8 jours ouvrables
    -
    ( - )
    17 jours ouvrables
    -
    ( - )
    8 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    *Available as the CC type, which includes steps on both ends, and the AC type, which has steps on just one end.
    A variety of lengths, shaft tip lengths, and shaft body diameter options are also available. These attributes are also specifiable in a blueprint format.
    (TEL: 0120-343-256 Please contact the VONA support center for special orders.)
    *Dedicated nuts for Morimoto precision shaft slide screws. Not compatible with MISUMI slide screws.