Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCJB-15C-6.35X6.35
Référence pièce
|
---|
SCJB-15C-6.35X6.35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.73 € | 1 | 11 jours | - | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 6.35 | 15 | 24.2 | 10 001 à 78 000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Type standard | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Petit / Résistant à la chaleur | Matériau du corps | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Application | Servomoteur | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,21 à 0,40 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 7 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 | Jeu axial admissible (±)(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à joint universel - Type long à serrage, le numéro d'article est le suivant: SCJB-15C-6.35X6.35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCJB-15C-6.35X6.35.
Configurer
Propriétés de base
Symbole de logement de clavette d1
Largeur b1 de logement de clavette d1(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1(mm)
Symbole de logement de clavette d2
Largeur b2 de logement de clavette d2(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2(mm)
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Avec ou sans logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SCJB-15C-3X5K2 |
SCJB-15C-3X6 |
SCJB-15C-3X6.35 |
SCJB-15C-6.35X6.35K2 |
SCJB-15C-6.35X6.35K3 |
SCJB-15C-6K2X6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.55 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 15 | 24.2 | 10 001 à 78 000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
36.73 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 15 | 24.2 | 10 001 à 78 000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
36.73 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 6.35 | 15 | 24.2 | 10 001 à 78 000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
38.55 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 6.35 | 15 | 24.2 | 10 001 à 78 000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
38.55 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 6.35 | 15 | 24.2 | 10 001 à 78 000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
38.55 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 15 | 24.2 | 10 001 à 78 000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | Logement de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - |