Accouplement à disque / blocage des moyeux, clavette / 1 disque : acier / corps : aluminium / SDA / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / blocage des moyeux, clavette / 1 disque : acier / corps : aluminium / SDA / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDA-22C-4X4

Référence pièce
SDA-22C-4X4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

29.47 €

1 10 jours 101.01 à 3.004422.233Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1100000,21 à 0,400.43[Autres] Autre0.21.5x10-6Sans logement de clavette------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement
Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / blocage des moyeux, clavette / 1 disque : acier / corps : aluminium / SDA / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SDA-22C-4X4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDA-22C-4X4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SDA-22C-3X5
SDA-22C-3X5K2
SDA-22C-3X6
SDA-22C-4X4.5
SDA-22C-4X5
SDA-22C-4X5K2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

29.47 €

1 10 jours 101.01 à 3.003522.233Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1100000,21 à 0,400.43[Autres] Autre0.21.5x10-6Sans logement de clavette------

31.29 €

1 11 jours 101.01 à 3.003522.233Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1100000,21 à 0,400.43[Autres] Autre0.21.5x10-6Logement de clavette d'un côté---K221

29.47 €

1 10 jours 101.01 à 3.003622.233Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1100000,21 à 0,400.43[Autres] Autre0.21.5x10-6Sans logement de clavette------

29.47 €

1 10 jours 101.01 à 3.0044.522.233Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1100000,21 à 0,400.43[Autres] Autre0.21.5x10-6Sans logement de clavette------

29.47 €

1 10 jours 101.01 à 3.004522.233Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1100000,21 à 0,400.43[Autres] Autre0.21.5x10-6Sans logement de clavette------

31.29 €

1 11 jours 101.01 à 3.004522.233Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1100000,21 à 0,400.43[Autres] Autre0.21.5x10-6Logement de clavette d'un côté---K221

Assistance technique