Poignée de coffre

Poignée de coffre
  • En promotion
[Product Information]
· <Common Items>
· Main body type: Trunk type
· Pitch P (mm): 48.5
· Body material: Iron
· Height H (mm): 9
· Additional functions: Folding shape
· Mounting method: Wood screw
· Grip thickness (mm): 5.5
· Grip cross-section shape: Others
· Dimension L (mm): 68
· Dimension W (mm): 51
· Header dimension (mm): W100 × H100 × D10
· Screw used: 3.5 × 20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

30127

Référence pièce
30127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.86 €

3.16 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme du coffre Pas P(mm) 48.5 Matériau du corps principal Fer
Hauteur H(mm) 9 Fonction supplémentaire Type pliable Méthode de montage Utilisez le montage avec vis à bois sur la surface jusqu'à ce que vous ne puissiez plus visser
Épaisseur de la poignée(mm) 5.5 Forme de la section transversale de la poignée Autre Dimension L(mm) 68
Dimension W(mm) 51 Dimension entête(mm) L100×H100×P10 Vis utilisée 3.5×20

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de coffre, le numéro d'article est le suivant: 30127.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30127.

Assistance technique