Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Matériau de pièce d'amortissement | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.48 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 3 | 12.7 | 13 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 28000 | - | Aluminium | ±0.15 | 7.4X10-8 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
13.48 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 4 | 12.7 | 13 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 28000 | - | Aluminium | ±0.15 | 7.4X10-8 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
13.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 5 | 12.7 | 13 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 28000 | - | Aluminium | ±0.15 | 7.4X10-8 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
16.18 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 5 | 12.7 | 13 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 28000 | - | Aluminium | ±0.15 | 7.4X10-8 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
13.48 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 12.7 | 13 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 28000 | - | Aluminium | ±0.15 | 7.4X10-8 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
14.05 € 7.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 12.7 | 13 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 28000 | - | Aluminium | ±0.15 | 7.4X10-8 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
16.18 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 12.7 | 13 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 28000 | - | Aluminium | ±0.15 | 7.4X10-8 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.18 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 12.7 | 13 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 28000 | - | Aluminium | ±0.15 | 7.4X10-8 | Logement de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
18.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 12.7 | 13 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 28000 | - | Aluminium | ±0.15 | 7.4X10-8 | Logement de clavette des deux côtés | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
13.48 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 12.7 | 13 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 28000 | - | Aluminium | ±0.15 | 7.4X10-8 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
16.18 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 12.7 | 13 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 28000 | - | Aluminium | ±0.15 | 7.4X10-8 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
13.51 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 3 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
13.51 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 4 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
13.51 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 5 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 5 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
13.51 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
13.51 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
13.51 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
13.51 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
18.94 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette des deux côtés | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
19.76 € 11.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette des deux côtés | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
18.94 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette des deux côtés | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
13.51 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
13.51 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
18.94 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette des deux côtés | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
18.94 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette des deux côtés | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
18.94 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette des deux côtés | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
18.94 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette des deux côtés | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
13.51 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 16 | 14 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 24000 | - | Aluminium | ±0.15 | 2.9X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
14.74 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
14.74 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
17.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
14.74 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
17.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
14.74 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6.35 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
17.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6.35 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6.35 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
14.74 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 8 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
17.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 8 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 8 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
17.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 8 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
17.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
20.17 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette des deux côtés | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
17.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
20.17 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 19.1 | 17 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 22000 | - | Aluminium | ±0.15 | 5.0X10-7 | Logement de clavette des deux côtés | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Type | Type fendu | Application | Moteur pas-à-pas | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 10 001 à 78 000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Aluminium | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Caractéristique
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Matériau de pièce d'amortissement
Avec ou sans logement de clavette
Symbole de logement de clavette d1
Largeur b1 de logement de clavette d1(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1(mm)
Symbole de logement de clavette d2
Largeur b2 de logement de clavette d2(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles