Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SRBBS-49C-12K5X14
Référence pièce
|
---|
SRBBS-49C-12K5X14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Matériau de pièce d'amortissement | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.37 € | 1 | 12 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 14 | 49 | 70 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 16 | 3300 | 0.02 à 0.2 | 0.25 | Aluminium | ±0.5 | 2.8X10-4 | Logement de clavette d'un côté | K5 | 5 | 2.3 | - | - | - |
Loading...
Type | Type fendu | Application | Moteur pas-à-pas | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 2001 à 4 000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable | Désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à fente / serrage de moyeu, clavette / fente transversale / corps : acier inoxydable / SRBBS / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SRBBS-49C-12K5X14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRBBS-49C-12K5X14.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristique
Symbole de logement de clavette d2
Largeur b2 de logement de clavette d2(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2(mm)
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Matériau de pièce d'amortissement
Avec ou sans logement de clavette
Symbole de logement de clavette d1
Largeur b1 de logement de clavette d1(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SRBBS-39C-10K3X12 |
SRBBS-39C-10K3X12K4 |
SRBBS-39C-10K3X12K5 |
SRBBS-49C-12K5X14K5 |
SRBBS-49C-12X14 |
SRBBS-49C-12X14K5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Matériau de pièce d'amortissement | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.49 € | 1 | 12 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 12 | 39 | 56 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 8 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.25 | Aluminium | ±0.4 | 8.6X10-5 | Logement de clavette d'un côté | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
101.38 € | 1 | 12 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 12 | 39 | 56 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 8 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.25 | Aluminium | ±0.4 | 8.6X10-5 | Logement de clavette des deux côtés | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
101.38 € | 1 | 12 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 12 | 39 | 56 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 8 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.25 | Aluminium | ±0.4 | 8.6X10-5 | Logement de clavette des deux côtés | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
167.17 € | 1 | 12 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 14 | 49 | 70 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 16 | 3300 | 0.02 à 0.2 | 0.25 | Aluminium | ±0.5 | 2.8X10-4 | Logement de clavette des deux côtés | K5 | 5 | 2.3 | K5 | 5 | 2.3 | ||
160.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 14 | 49 | 70 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 16 | 3300 | 0.02 à 0.2 | 0.25 | Aluminium | ±0.5 | 2.8X10-4 | Sans logement de clavette | - | - | - | - | - | - | ||
163.37 € | 1 | 12 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 14 | 49 | 70 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 16 | 3300 | 0.02 à 0.2 | 0.25 | Aluminium | ±0.5 | 2.8X10-4 | Logement de clavette d'un côté | - | - | - | K5 | 5 | 2.3 |