Accouplements à fente / serrage de moyeu, clavette / fente transversale / corps : acier inoxydable / SRBMS / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à fente / serrage de moyeu, clavette / fente transversale / corps : acier inoxydable / SRBMS / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRBS-12C-5X5K2

Référence pièce
SRBS-12C-5X5K2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

44.77 €

1 12 jours 101.01 à 3.005512.71910 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur0.3120000.1Aluminium±0.33.0X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fendu Application Moteur pas-à-pas Matériau du corps Acier inoxydable
Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2 Désalignement angulaire admissible(deg) 2.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à fente / serrage de moyeu, clavette / fente transversale / corps : acier inoxydable / SRBMS / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SRBS-12C-5X5K2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRBS-12C-5X5K2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SRBS-12C-4.5X5K2
SRBS-12C-4X4
SRBS-12C-4X5
SRBS-16C-3X3
SRBS-16C-4.5X5
SRBS-16C-4.5X5K2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

44.77 €

1 12 jours 100.05 à 1.003312.71910 001 à 78 000Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 00.3120000.1Polyacétal±±0.33.0X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

41.16 €

1 11 jours 101.01 à 3.004412.71910 001 à 78 000Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur0.3120000.1Aluminium±0.33.0X10-7Sans logement de clavette------

41.16 €

1 11 jours 101.01 à 3.004512.71910 001 à 78 000Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur0.3120000.1Aluminium±0.33.0X10-7Sans logement de clavette------

42.37 €

1 11 jours 101.01 à 3.00331621.54 001 à 10 000Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur0.5100000.15Aluminium±0.39.0X10-7Sans logement de clavette------

42.37 €

1 11 jours 100.05 à 1.00331621.54 001 à 10 000Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 00.5100000.15Polyacétal±±0.39.0X10-7Sans logement de clavette------

46.00 €

1 12 jours 100.05 à 1.00331621.54 001 à 10 000Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Jeu 00.5100000.15Polyacétal±±0.39.0X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

Assistance technique