Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SDC-S / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SDC-S / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDCS-42C-8K4X12.7

Référence pièce
SDCS-42C-8K4X12.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

41.66 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5,01 à 10,00812.742.531.4Haute précision / Jeu 0 / Petit68000-[Autres] Autre0.23.4X10-5Logement de clavette d'un côtéK441.8---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000
Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement Désalignement angulaire admissible(deg) 1
Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SDC-S / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SDCS-42C-8K4X12.7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDCS-42C-8K4X12.7.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SDCS-42C-10K3X11
SDCS-42C-10K3X11K4
SDCS-42C-10K3X12
SDCS-42C-8K4X12.7K5
SDCS-42C-8K4X12K4
SDCS-42C-8K4X12K5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

41.66 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5,01 à 10,00101142.531.4Haute précision / Jeu 0 / Petit68000-[Autres] Autre0.23.4X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

43.46 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5,01 à 10,00101142.531.4Haute précision / Jeu 0 / Petit68000-[Autres] Autre0.23.4X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K441.8

41.66 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5,01 à 10,00101242.531.4Haute précision / Jeu 0 / Petit68000-[Autres] Autre0.23.4X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

43.46 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5,01 à 10,00812.742.531.4Haute précision / Jeu 0 / Petit68000-[Autres] Autre0.23.4X10-5Logement de clavette des deux côtésK441.8K552.3

43.46 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5,01 à 10,0081242.531.4Haute précision / Jeu 0 / Petit68000-[Autres] Autre0.23.4X10-5Logement de clavette des deux côtésK441.8K441.8

43.46 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5,01 à 10,0081242.531.4Haute précision / Jeu 0 / Petit68000-[Autres] Autre0.23.4X10-5Logement de clavette des deux côtésK441.8K552.3

Assistance technique