Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SDCS-42C-6K3X9K3 |
SDCS-42C-6.35K3X9K3 |
SDCS-42C-7K3X9K3 |
SDCS-42C-8K3X9K3 |
SDCS-42C-9K3X9K3 |
SDCS-42C-9K3X9.525K3 |
SDCS-42C-9K3X10K3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple nominal (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Caractéristique | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Matériau de pièce d'amortissement | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.46 € | 1 | 11 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5,01 à 10,00 | 6 | 6 | 42.5 | 31.4 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 6 | 8000 | 0 | Aluminium | ±0.2 | 3.4X10-5 | Avec rainure | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
43.46 € | 1 | 11 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5,01 à 10,00 | 6 | 6 | 42.5 | 31.4 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 6 | 8000 | 0 | Aluminium | ±0.2 | 3.4X10-5 | Avec rainure | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
43.46 € | 1 | 11 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5,01 à 10,00 | 6 | 6 | 42.5 | 31.4 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 6 | 8000 | 0 | Aluminium | ±0.2 | 3.4X10-5 | Avec rainure | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
43.46 € | 1 | 11 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5,01 à 10,00 | 6 | 6 | 42.5 | 31.4 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 6 | 8000 | 0 | Aluminium | ±0.2 | 3.4X10-5 | Avec rainure | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
43.46 € | 1 | 11 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5,01 à 10,00 | 6 | 6 | 42.5 | 31.4 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 6 | 8000 | 0 | Aluminium | ±0.2 | 3.4X10-5 | Avec rainure | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
43.46 € | 1 | 11 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5,01 à 10,00 | 6 | 6 | 42.5 | 31.4 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 6 | 8000 | 0 | Aluminium | ±0.2 | 3.4X10-5 | Avec rainure | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
43.46 € | 1 | 11 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5,01 à 10,00 | 6 | 6 | 42.5 | 31.4 | Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur | 6 | 8000 | 0 | Aluminium | ±0.2 | 3.4X10-5 | Avec rainure | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 |
Loading...
Type | Type de disque | Application | Servomoteur / Moteur pas-à-pas | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 |
Matériau de pièce du disque | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 |
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Caractéristique
Type
Plage de couple nominal(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Matériau de pièce d'amortissement
Avec ou sans logement de clavette
Symbole de logement de clavette d1
Largeur b1 de logement de clavette d1(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1(mm)
Symbole de logement de clavette d2
Largeur b2 de logement de clavette d2(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles