Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDWC / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDWC-39C-7X10K3

Référence pièce
SDWC-39C-7X10K3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

29.55 €

1 11 jours 103,01 à 5,007103945Haute précision / Jeu 0 / Petit580000,21 à 0,400.18[Autres] Autre0.42.4X10-5Logement de clavette d'un côté---K331.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement
Désalignement angulaire admissible(deg) 1.5 Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDWC / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SDWC-39C-7X10K3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDWC-39C-7X10K3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SDWC-39C-10K3X11
SDWC-39C-10K3X11K4
SDWC-39C-10K3X12
SDWC-39C-7X10K4
SDWC-39C-7X11
SDWC-39C-7X11K4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

29.55 €

1 11 jours 103,01 à 5,0010113945Haute précision / Jeu 0 / Petit580000,21 à 0,400.18[Autres] Autre0.42.4X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

31.36 €

1 11 jours 103,01 à 5,0010113945Haute précision / Jeu 0 / Petit580000,21 à 0,400.18[Autres] Autre0.42.4X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K441.8

29.55 €

1 11 jours 103,01 à 5,0010123945Haute précision / Jeu 0 / Petit580000,21 à 0,400.18[Autres] Autre0.42.4X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

29.55 €

1 11 jours 103,01 à 5,007103945Haute précision / Jeu 0 / Petit580000,21 à 0,400.18[Autres] Autre0.42.4X10-5Logement de clavette d'un côté---K441.8

27.75 €

1 10 jours 103,01 à 5,007113945Haute précision / Jeu 0 / Petit580000,21 à 0,400.18[Autres] Autre0.42.4X10-5Sans logement de clavette------

29.55 €

1 11 jours 103,01 à 5,007113945Haute précision / Jeu 0 / Petit580000,21 à 0,400.18[Autres] Autre0.42.4X10-5Logement de clavette d'un côté---K441.8

Assistance technique