Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDW / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDW / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDW-80C-18K7X25K10
SDW-80C-18K7X28K10
SDW-80C-18K7X30K10
SDW-80C-18K7X32K10
SDW-80C-19K7X25K10
SDW-80C-19K7X28K10
SDW-80C-19K7X30K10
SDW-80C-19K7X32K10
SDW-80C-20K7X25K10
SDW-80C-20K7X28K10
SDW-80C-20K7X30K10
SDW-80C-20K7X32K10
SDW-80C-22K7X25K10
SDW-80C-22K7X28K10
SDW-80C-22K7X30K10
SDW-80C-22K7X32K10
SDW-80C-24K7X25K10
SDW-80C-24K7X28K10
SDW-80C-24K7X30K10
SDW-80C-24K7X32K10
SDW-80C-25K7X25K10
SDW-80C-25K7X28K10
SDW-80C-25K7X30K10
SDW-80C-25K7X32K10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Couple nominal
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK773K10103.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Caractéristique Haute précision / Jeu 0 / Résistant à la chaleur Matériau du corps Aluminium
Catégorie Corps d'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 6000 Désalignement latéral admissible(mm) 0.4
Désalignement angulaire admissible(deg) 2 Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Assistance technique