Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDW / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDW / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDW-80C-28K9X28K9

Référence pièce
SDW-80C-28K9X28K9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Couple nominal
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

90.68 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0028288082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre0.68.4X10-4Logement de clavette des deux côtésK993.3K993.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Caractéristique Haute précision / Jeu 0 / Résistant à la chaleur Matériau du corps Aluminium
Catégorie Corps d'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 6000 Désalignement latéral admissible(mm) 0.4
Désalignement angulaire admissible(deg) 2 Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage de moyeu, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDW / SUNGIL, le numéro d'article est le suivant: SDW-80C-28K9X28K9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDW-80C-28K9X28K9.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SDW-100C-20K6X20K8
SDW-100C-20K6X22
SDW-100C-20K6X22K6
SDW-80C-28K9X30
SDW-80C-28K9X30K10
SDW-80C-28K9X30K12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Couple nominal
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

132.63 €

1 11 jours 10100–Moins de 5002020104.5102.52200,21 à 0,40[Autres] Autre±0.82.9X10-3Avec rainureK662.8K883.3

130.73 €

1 11 jours 10100–Moins de 5002022104.5102.52200,21 à 0,40Aluminium0.82.9X10-3Logement de clavette d'un côtéK662.8---

132.63 €

1 11 jours 10100–Moins de 5002022104.5102.52200,21 à 0,40Aluminium0.82.9X10-3Logement de clavette des deux côtésK662.8K662.8

88.78 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0028308082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre0.68.4X10-4Logement de clavette d'un côtéK993.3---

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK993.3K10103.3

91.31 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0016168082.5750,21 à 0,40[Autres] Autre±0.68.4X10-4Avec rainureK993.3K12123.3

Assistance technique